Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0770 - Ring bolts swivel and 360° rotatable, grade 8
Bill of material
K0770.1218
BESTKIPP
Order No.
K0770.1218 mm
W
Angle
°
B
width
30 mm
D
thread
M 12
D1
diameter
38 mm
H
height
105 mm
H1
height
50 mm
L
Length
18 mm
L1
distance
46 mm
S
thickness
13 mm
SW
width across flats
30 mm
TRAG
load-carrying capacity
500 kg
GEW
Approx. weight
0.5252 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181300
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245153787
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.